MAX2385

CDMA + GPS LNA/混频器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 极低的平均电流消耗:4.5mA (CDMA)
  • +2.7V至+3.6V工作电压
  • 2.0dB级联GPS噪声系数
  • 2.5dB级联CDMA噪声系数
  • 可调的IIP3
  • 驱动发送上变频器的LO输出缓冲器
  • 1µA关断电流
  • 2.1mm x 2.7mm晶片级封装(UCSP™)
  • 单一VCO用于GPS和CDMA工作模式
  • LO分频器改善相位噪声/降灵敏度
  • MAX2385
    CDMA + GPS LNA/混频器
    提问

    参考资料

    了解更多

    硬件生态系统

    部分模型 产品周期 描述
    产品 1
    MAX2338 三模/双模CDMA LNA/混频器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    工具及仿真模型

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2385的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论