MAX2354
正交模式PCS/蜂窝电话/GPS LNA/混频器
Viewing:
产品详情
- Eliminate up to 35 External Components
- Low LNA Noise Figure
- PCS: 1.2dB
- Cellular: 0.9dB
- GPS: 1.0dB
- No External GPS VCO Required
- No Interstage GPS SAW Filter Required
- Triple Band, Quadruple Mode
- Ultra Low Current: < 10mA Average in CDMA Phones
- Small 28-Pin QFN Package (5mm x 5mm)
应用
- E911和GPS旅行助理
- GSM/TDMA蜂窝电话
- 三频、四模PCS/蜂窝手机
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2354的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论