MAX2307

低功耗、蜂窝系统上变换器-驱动器

低功耗、蜂窝上变频驱动IC,采用UCSP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • Ultra-Small Implementation Size
  • Low Off-Chip Component Count
  • 15mA at -15dBm POUT
  • 34mA at +6.5dBm POUT and -53dBc ACPR
  • <1µA Shutdown Mode
  • Separate Shutdown for LO Buffer
  • No External Logic Interface Circuitry Required
MAX2307
低功耗、蜂窝系统上变换器-驱动器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX2365 完备的双频段正交发送器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2307的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览