MAX2209A
RF功率监测器,带有关断控制
业内尺寸最小的功率检测器,具有更高速度和功效
Viewing:
产品详情
- -25dBm至-5dBm功率检测范围
- 对应温度下可实现±0.5dB的检测误差
- +2.7V至+5V单电源供电
- 节省空间的4焊球、1mm² UCSP封装
- 关断控制
- 140ns阶跃响应时间
MAX2209A是宽带(800MHz至2GHz) RF功率检测器,该器件的输入端从定向耦合器获取RF信号,输出一个与RF峰值电压成比例的直流电压。不同器件的输出电压随温度的变化特性具有高度重复性,并可使能基于标称工作条件的查找表,使得室温下的有效检测误差小于±0.5dB。
MAX2209A采用节省空间的2 x 2、0.5mm焊球间距的UCSP™封装。
应用
- 双频WCDMA手机
- 高速下行链路分组接入(HSDPA)
- 高速上行链路分组接入(HSUPA)
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX2209 | RF功率检测器 |
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2209A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论