MAX2203

RMS功率检测器

业内精度最高的RMS功率检测器,能够在整个输入功率范围、对任何调制信号提供高精度检测

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • -24dBm至+3dBm功率检测范围
  • 35mV/dB (典型值)对数检测器
  • WCDMA调制变化具有0.1dB (典型值) RMS精度
  • ±0.4dB温度检测误差
  • +2.5V至+4.2V单电源供电
  • 节省空间的6焊球WLP封装
MAX2203
RMS功率检测器
MAX2203:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
包络检波器 1
MAX2204 量产 RF功率检测器
产品 5
MAX2207 RF功率检测器,UCSP封装
MAX2205 RF功率检测器,UCSP封装
MAX2208 RF功率检测器,UCSP封装
MAX2206 RF功率检测器,UCSP封装
MAX2209 RF功率检测器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2203的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览