MAX2202
RMS功率检测器
新一代微型RMS功率检测器,具有更高的动态范围和精度
Viewing:
产品详情
- -29dBm至0dBm功率检测范围
- 33mV/dB (典型值)对数检测器
- WCDMA调制变化具有0.1dB (典型值) RMS精度
- 对应温度下可实现±0.4dB的检测误差
- +2.5V至+4.2V单电源供电
- 节省空间的6焊球WLP封装
MAX2202 RMS功率检测器设计工作在800MHz至2.0GHz的频率范围,非常适合宽带码分多址(WCDMA)、cdma2000®以及高速下行链路/上行链路分组接入等应用。器件可接受RF信号输入,无论输入信号的峰均比如何均可输出相同电压。输出电压随输入功率以dB为单位线性变化。器件具有-29dBm至0dBm检测范围,输入功率每变化1dB,输出电压变化33mV (典型值)。
器件工作在2.5V至4.2V电源电压以及-40°C至+85°C扩展级温度范围。器件采用6焊球WLP封装。
应用
- 高速下行链路分组接入(HSDPA)
- 高速上行链路分组接入(HSUPA)
- LTE、WCDMA、cdma2000、1xEVDO
参考资料
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2202的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论