MAX2180

AM/FM天线低噪声放大器

业内首款AM/FM LNA,可调节增益控制器节省空间和成本,改善系统的多功能设计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +8V至+24V供电范围
  • 集成AGC功能省去了外部二极管
  • 宽动态范围
  • 低噪声设计
  • 极少的外部BOM
  • 集成热保护
  • 小封装(4mm x 4mm TQFN)
MAX2180
AM/FM天线低噪声放大器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

可靠性数据 1

设计笔记 1

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2180的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览