MAX2141
不推荐用于新设计低功耗XM卫星通信接收机
完备的XM卫星接收调谐器,可同时用于数据及语音接收,只消耗一半的功率
产品详情
- 与MAX2140引脚兼容
- 独立的RF AGC环路
- 独立的IF AGC环路
- +2.85V至+3.6V工作电压范围
- 完全集成的频率发生器
- 外部LNA的过流保护
- 低功耗待机模式
- 超小尺寸44引脚TQFN封装
- 功耗为250mW (VCC = +3.0V时)
MAX2141是一款完备的低功耗接收器,用于XM卫星接收系统。MAX2141仅需一个有源天线模块、一个晶体和SAW滤波器即可组成完整的XM接收机。MAX2141平台所需的外部元件极少,因而能够提供成本最低、尺寸最小的宽频接收器方案。
接收器包含独立的RF AGC环路和IF AGC环路,可有效提供大于92dB的动态范围。通过SAW滤波器和片内低通滤波器可实现信道选择。集成的分数N分频合成器允许很小的频率调节步长,使软件AFC环路实现成为可能。此外还提供基准缓冲器用于驱动基带控制器。
可通过I²C兼容总线接口编程MAX2141,提供可编程增益、可变带宽低通滤波器调谐以及多种掉电模式等特性。
MAX2141是Maxim XM卫星接收机应用的第二代器件。器件可以直接替换第一代产品MAX2140。MAX2141极大地降低了功耗,并增加了可选的闭环IF功率控制、待机模式、增强型基准缓冲器,以及具有更高的RF增益控制精度。
MAX2141工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,提供7mm x 7mm、44引脚薄型QFN封装。
应用
- XM卫星通信
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX2140 | 最后购买期限 | 完备的SDARS接收器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2141的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论