MAX2135

ISDB-T/DVB-T通用调谐器

业内唯一的通用调谐器,用于汽车TV,仅消耗300mW功率

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 多频率范围
    • VHF-L:90MHz至108MHz
    • VHF-H:170MHz至230MHz
    • UHF:470MHz至862MHz
  • 完整的通用方案
  • 极低的UHF噪声系数:3.8dB (典型值)
  • 高动态范围:-99dBm至+10dBm
  • 集成VHF/UHF跟踪滤波器
  • 集成VCO和谐振电路
  • 低相位噪声:10kHz时为-88dBc/Hz (典型值)
  • 集成通道滤波器(6MHz、7MHz和8MHz)
  • +2.7V至+3.3V单电源供电
  • 低功耗:360mW (典型值)
  • 关断和待机模式
  • I²C串行接口
MAX2135
ISDB-T/DVB-T通用调谐器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

技术文章 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX2136 ISDB-T/DVB-T低IF调谐器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2135的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览