MAX2117
完备的直接变频调谐器,用于MMDS系统
业内仅有的ZIF调谐器,用于中国MMDS设备
产品详情
- 470MHz至1000MHz频率范围
- 单片VCO:无需校准
- -75dBm至0dBm宽动态范围
- 4MHz至40MHz集成可变带宽低通滤波器
- 单电源+3.3V ±5%供电
- 低功耗待机模式
- 用于多调谐器设备的地址引脚
- 差分I/Q接口
- I²C 2线串行接口
- 微小的28引脚薄型QFN封装
MAX2117低成本、直接变频调谐器,用于接收470MHz至1000MHz频段的MMDS广播信号。MAX2117设计用于消费类机顶盒,并且兼容多数DVB-S解调器。
MAX2117使用宽带I/Q下变频器直接将天线接收的QPSK广播信号变频至基带,为解调器IC提供差分I和Q输出。
器件包含LNA和RF可变增益放大器、I和Q下变频混频器、具有可编程截止频率的基带低通滤波器和数字控制可变增益基带放大器。RF和可变增益基带放大器相配合,可提供大于80dB的增益控制范围。该IC兼容于所有QPSK解调器。
MAX2117在单芯片内集成了VCO以及完整的频率合成器。另外,片内晶体振荡器提供缓冲输出,用于驱动额外的调谐器和解调器。通过2线串行接口完成合成器的编程和器件配置。该IC提供VCO自动选择(VAS)功能,自动选择适当的VCO。在多调谐器应用中,器件可以配置为两个2线接口地址的其中之一。低功耗待机模式下关断信号通路,参考时钟振荡器、数字接口和缓冲器电路则保持工作,为单调谐器和多调谐器设备提供降低功耗的有效方法。
MAX2117是目前最先进的MMDS调谐器,低噪声系数省去了外部LNA,仅需少量无源元件即可组建完整的MMDS前端方案。调谐器提供微小的28引脚薄型QFN封装。
应用
- MMDS
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2117的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论