MAX21001
超高精度、汽车级、3轴数字输出陀螺仪
在整个温度和时间范围内实现高偏移稳定性,配有最高精确性和最小外形尺寸
Viewing:
产品详情
- 总占位面积最小
- 业内最小、最薄的封装(3mm x 3mm x 0.9mm LGA)
- 无需外部元件
- 高精度和高稳定度
- 在整个温度和时间范围内保持超高稳定度
- 工厂校准自动温度补偿
- 低零偏不稳定度
- 嵌入式数字输出温度传感器
- 高灵活性
- 较宽电源电压范围(1.71V至3.6V)
- 7种满量程选项(31.25/62.5/125/250/500/1000/2000 dps)
- 集成数字可编程的低通、高通滤波器
- 可独立选择数据ODR和中断ODR
- 256种ODR选项
- 灵活的嵌入式FIFO
- 存储容量:512字节(256 x 16位)
- 可读取单字节
- 提供四种不同的FIFO模式
- 灵活的中断发生器
- 两路数字输出线
- 2个独立的中断发生器
- 8个可屏蔽中断源
- 每个中断源可配置为闭锁/解锁/定时
- 带有独立的角速度比较器
- 独立的门限和持续时间调节
- 电平/脉冲和OD/PP选项
- 灵活的数据同步引脚
- 外部唤醒
- 中断发生
- 单次数据捕获触发
- 多次数据捕获触发
- LSB数据映射
- 高速接口
- 标准(100kHz)、快速(400kHz)和高速(3.4MHz) I2C串行接口
- 10MHz SPI接口
- 低工作电流(6.1mA,典型值)
- 高强度抗冲击能力(10,000 G冲击)
- AEC-Q100认证
MAX21001是低功耗、低噪声、汽车级、3轴角速度传感器,在整个温度范围和时间内提供前所未有的精度和灵敏度。器件采用低至1.71V的电压工作,使功耗降至最低。器件包括检测元件和IC接口,通过数字接口(I2C/SPI)提供测得的角速度。
IC满量程为±31.25/±62.50/±125/±250/±500/±1k/±2k度/秒(dps),采用用户可选的可微调带宽测量速率。IC具有较低的短时间零偏不稳定度、整个温度范围内的高稳定度以及操作灵活性,理想用于车载导航系统。
IC为高集成度解决方案,采用紧凑的3mm x 3mm x 0.9mm塑料焊盘栅格阵列(LGA)封装,除电源旁路电容外,不需要其它任何外部元件。器件工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 器具和机器人
- 内置式车载导航系统
- 带MMI (人机接口)的运动控制
参考资料
硬件生态系统
工具及仿真模型
MathWorks® 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX21001的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论