MAX19792
最后购买期限500MHz至4000MHz、双通道、模拟电压可变增益衰减器,内置10位、SPI控制DAC
高性能RF VVA、具有46dB线性控制的动态范围和优异的衰减平坦度
Viewing:
产品详情
- 宽带覆盖
- 500MHz至4000MHz RF频率范围
- 高线性度
- 整个衰减范围内保持IIP3大于+37.9dBm
- +22.7dBm输入P1dB
- 单一芯片集成两路模拟衰减器
- 两种便利的控制选择
- 单路模拟电压控制
- 通过SPI控制的片上10位DAC
- 步增/步降脉冲控制输入
- 灵活的衰减控制范围
- 23.2dB (每路衰减器)
- 46.4dB (两路衰减器级联)
- 线性模拟控制响应(dB/V)简化自动电平控制和增益调整算法
- 在较宽的频率范围和衰减设置下保持优异的衰减平坦度
- 集成比较器(用于对衰减器控制电压进行逐次逼近测量)
- 源电流低至13mA
- 采用5V或3.3V单电源供电
- 与MAX19791和MAX19793引脚兼容
- 与MAX19794引脚兼容,额外增加两个并联电容
- 与MAX19790 PCB兼容
- 无铅封装
MAX19792为双路、通用的模拟电压可变增益衰减器(VVA),设计工作在500MHz至4000MHz频率范围的50Ω系统。器件包括一个拥有专利的控制电路,提供23.2dB衰减范围(每路衰减器),典型线性控制斜率为8.5dB/V。
两路衰减器共用一路模拟控制信号,可以级联产生46.4dB的总衰减范围,获得17dB/V (5V工作)的典型线性控制斜率。
也可以通过4线SPI接口控制片上10位DAC,进而控制两路衰减器。此外,步增/步降功能允许用户控制衰减器按照指令脉冲步进调整增益,无需重新编程SPI接口。
MAX19792单芯片方案采用了Maxim专有的SiGe BiCMOS工艺。器件采用+5V或+3.3V单电源供电,提供紧凑的36引脚、TQFN封装(6mm x 6mm x 0.8mm),带有裸焊盘。在-40°C至+100°C扩展级温度范围内确保电气规格。
应用
- 自动电平控制(ALC)
- 宽带应用系统,包括:无线基础架构的数字及扩频通信系统
- 通用测试设备
- 增益调节
- 微波点对点系统
- 接收器增益控制
- 温度补偿电路
- 发送器增益控制
- VSAT/卫星调制解调器
- WCDMA/LTE、TD-SCDMA/TD-LTE、WiMAX®、cdma2000®、GSM/EDGE和MMDS基站
参考资料
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX19792的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论