MAX1945S

1MHz、1%精度、6A内置开关、降压型调节器

尺寸最小的6A、1MHz、1%精度降压型DC-DC转换器,内置开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 95%效率、6A的PWM降压稳压器
  • 1MHz/500kHz的开关频率,允许使用小的外部元件
  • 0.76in²板上面积的完整6A稳压器
  • 外部元件高度<3mm
  • 在整个负载和线路负载下,±1%精度的输出电压
  • 工作在2.6V至5.5V输入电源
  • 在VCC为3.3V或者5V时,能够工作于2.5V输入
  • 预置1.8V或者2.5V的输出电压
  • 0.8V至85%输入电源的可调输出电压
  • 电压上下限选择:±4% (MAX1945R)或者±9% (MAX1945S)
  • 同步到外部时钟
  • SYNCOUT提供180度错相时钟输出
  • 全部采用陶瓷或电解电容设计
MAX1945S
1MHz、1%精度、6A内置开关、降压型调节器
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 2
MAX1951 量产 1MHz、全陶瓷、2.6V至5.5V输入、2A PWM降压型DC-DC稳压器
MAX1973 量产 尺寸最小的1A、1.4MHz降压型稳压器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1945EVKIT

MAX1945评估板

特性和优点

  • 0.970英寸 x 0.840英寸板面尺寸
  • 2.6V至5.5V输入电压范围
  • 输出电压
    • 1.8V/2.5V预置输出电压
    • 0.8V至0.85 x VIN的可调输出
  • 提供高达6A的输出电流
  • ±4%的电压上下限选择
  • 内部功率开关和同步整流器
  • 500kHz/1MHz可选的PWM开关频率
  • SYNC输入:同步于400kHz至1.2MHz的TTL/CMOS时钟
  • SYNC输出:驱动另一块MAX1945评估板,以180度错相方式工作
  • 全部表贴元件
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1945评估板(EV kit)是一块配备齐全和测试过的表贴电路板,包含一个高效率的降压开关稳压器电路,适合需要板上后稳压处理的应用。该电路利用一个具有±4%电压上下限选择的MAX1945R稳压器,配置为1.8V的输出电压。该电路提供高达6A的电流。2.6V至5.5V的直流电源可以作为该电路的输入电源。

MAX1945R具有一个内部功率MOSFET开关和一个内部同步整流器。MAX1945评估板为SYNC输入提供了连接。它还提供了一个180度错相时钟输出,同步另一块MAX1945评估板。工作在500kHz的脉宽调制(PWM)允许使用微型的表贴元件。

应用

  • ASIC/CPU/DSP核电压
  • 基站、电信与网络
  • 设备电源
  • 低电压、高密度分布式电源
  • RAM电源
  • 服务器与笔记本电源
  • 电源

MAX1945EVKIT
MAX1945评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1945S的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览