MAX1887
Quick-PWM从控制器,用于多相、降压型电源
产品详情
- Quick-PWM从控制器
- 精确、有源的电流均衡(±1.25mV)
- 准确、可调电流限制门限
- 优化于低输出电压(≤ 2V)
- 4V至28V的电池输入范围
- 固定300kHz (MAX1887)或可选200kHz/300kHz/550kHz (MAX1897)的开关频率
- 驱动大的同步整流MOSFET
- 525µA (典型值) ICC供电电流
- 20µA待机电流
- < 1µA的关断电流(MAX1897)
- 小型16引脚QSOP (MAX1887), 紧凑的20引脚5mm x 5mm QFN (MAX1897)或20引脚5mm x 5mm 薄型QFN (MAX1897)
MAX1887/MAX1897降压从控制器适用于低电压、高电流、多相DC-DC的应用场合。该从控制器可以和任何一个Maxim的Quick-PWM™降压控制器结合起来组成一个多相DC-DC的转换器。现有的诸如MAX1718等Quick-PWM控制器均可以用作主控制器,保证准确的输出电压调节,快速的瞬时相应和故障保护等特征。同步于主控制器的低端管栅极驱动,MAX1887/MAX1897包含Quick-PWM固定导通时间控制器,同步整流器所需的栅级驱动,有源电流均衡和精确电流限制电路。
MAX1887/MAX1897和与其它Quick-PWM控制器一样提供高效率、可工作于极低的占空比下和出色的瞬态响应。MAX1887/MAX1897利用检测电阻差分地检测主电源和从电源的电感电流。利用这些差分输入和由外部参考设定的可调电流限制门限,从控制器可以准确地平衡电感电流和提供精确的电流限制。MAX1887/MAX1897双电流限制输入在主控制器关断时,还可使从控制器自动进入低功耗待机模式。
MAX1887在主控制器的低端栅级驱动的上升沿触发,该低端源级驱动在主/从控制器导通时间内是摆动的,错相运行以减小输入浪涌电流和相关联减少输入电容的个数。MAX1897可选的触发极性,允许错相或同相操作。
应用
- CPU核电源
- 笔记本电脑
- 服务器/台式计算机
- 单级(电池至VCORE)变换器
- 电信
- 两级(+5V至VCORE)变换器
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1887的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论