MAX1886
不推荐用于新设计大电流VCOM驱动缓冲器
Viewing:
产品详情
- 对于0.47µF到不限量的输出电容都是稳定的
- 超过500mA峰值驱动电流
- 出色的电容负载稳定特点
- +4.5V至+13V的输入电源
- 0.45mA的静态电流
- 热故障保护
- 薄型SOT23-5封装(最高1.1mm)
MAX1886是一个大电流的跨导运算放大器,该器件适用于驱动有源矩阵点反转薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)平板背级。MAX1886大于500mA峰值电流的驱动能力可以在脉动负载条件下作出快速响应。MAX1886对于从0.47µF到不限量的输出电容都是稳定的。
MAX1886采用低截面的(最高1.1mm) 5引脚薄型SOT23封装,完全按工作于-40°C至+85°C已扩展的温度范围考核。
应用
- 监视器LCD板
- 笔记本LCD板
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1886的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论