MAX1885

四路输出、TFT LCD DC-DC转换器,带有缓冲器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 500kHz/1MHz Current-Mode PWM Step-Up Regulator
    • Up to +13V Main High-Power Output
    • ±1% Accurate
    • High Efficiency (91%)
  • Dual Regulated Charge-Pump Outputs (MAX1778/MAX1880–MAX1882 only)
    • Up to +40V Positive Charge-Pump Output
    • Up to -40V Negative Charge-Pump Output
  • Low-Dropout 40mA Linear Regulator (MAX1778/MAX1881/MAX1883/MAX1884 only)
    • Up to +15V LDO Input
  • Optional Higher Current with External Transistor
  • 2.7V to 5.5V Input Supply
  • Internal Supply Sequencing and Soft-Start
  • Power-Ready Output
  • Adjustable Fault-Detection Latch
  • Thermal Protection (+160°C)
  • 0.1µA Shutdown Current
  • 0.7mA IN Quiescent Current
  • Ultra-Small External Components
  • Thin TSSOP Package (1.1mm max height)
MAX1885
四路输出、TFT LCD DC-DC转换器,带有缓冲器
MAX1778、MAX1880、MAX1881、MAX1882、MAX1883、MAX1884、MAX1885:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max1885的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览