MAX1788
高级智能电池组控制器
尺寸最小、功耗最低的电池包控制器,集成了用户可编程微控制器核、库伦计数电量计量、多通道数据采集单元以及兼容于SMBus v1.1的主/从SMBus接口
Viewing:
产品详情
- 采用V至F转换的精确电量计
- 8位RISC内核
- 12位ADC
- 内置保护MOSFET驱动器
- 兼容于SMBus v1.1
MAX1788智能电池组控制器集成了用户可编程的微控制器内核、库仑电量计、多通道数据采集单元、保护驱动器以及兼容于SMBus™ v1.1的主/从SMBus接口。8位RISC微控制器内核集成了8k字节的用户可编程闪存和8k字节的ROM库,为电池组设计人员开发电量计和控制算法提供了极大的灵活性。MAX1788具有ISD (在系统调试)功能,可提供有效的固件开发与调试。
MAX1788包含一个12位数据采集单元,用来测量单节电池电压、热敏电阻温度、瞬时电流以及电池组电压。单节电池电压的测量精度为0.5%,并具有过流保护功能,可提供第一级保护。内部可调节的过流门限和延时定时器提供了灵活的解决方案。
积分电量计的输入失调典型值为1µV,增益精度优于1%,在生产过程中不需要微调。MAX1788工作在4V至25V宽电压范围,采用28引脚TSSOP封装。可提供MAX1788评估板、开发工具和参考设计。
参考资料
可靠性数据 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1788的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论