MAX17571

推荐用于新设计

4V 至 60V、1.5A、高效、同步降压型 DC-DC 转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 减少外部元件数量并降低总成本
    • 无肖特基—同步操作
    • 内部补偿
    • 全陶瓷电容器,布局紧凑
  • 减少 DC-DC 稳压器库存数量
    • 4V 至 60V 的宽输入电压范围
    • 可调输出电压范围为 0.9V 至 VIN 的 90%
    • 具有外部时钟同步的 400kHz 至 2.2MHz 可调开关频率
  • 降低功耗
    • 峰值效率:94%
    • 用于提高效率的外部偏置输入
    • 关断电流:4.65μA
  • 在恶劣工业环境中可靠运行
    • 内置中断模式过载保护
    • 内置通过 RESET 监控输出电压
    • 可调软启动
    • 可编程 EN/UVLO 阈值
    • 单调启动至预偏置输出电压
    • 过温保护
    • 符合 CISPR 32 B 类标准
MAX17571
4V 至 60V、1.5A、高效、同步降压型 DC-DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

EE-Sim Power®工具 1

EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。

立即开始EE-Sim

SIMPLIS Models 1


评估套件

eval board
MAX17571A/B EVKIT

评估:MAX17571 在 5V 和 3.3V 输出电压应用中的性能

特性和优点

  • 宽输入工作范围
    • MAX17571EVKITA#:VOUT1 = 3.3V
      • IOUT1 = 1.5A,VIN1 范围 = 4.7V 至 60V
      • IOUT1 = 0.6A,VIN1 范围 = 4V 至 60V
    • MAX17571EVKITB#:VOUT2 = 5V
      • IOUT2 = 1.5A,VIN2 范围 = 6.5V 至 60V
      • IOUT2 = 0.25A,VIN2 范围 = 5.5V 至 60V
  • 使能/UVLO 输入,可通过电阻器编程 UVLO 阈值
  • 可调软启动时间
  • 通过上拉电阻对外部电源提供 RESET 输出
  • 外部时钟同步
  • 过流和过温保护
  • 经过验证的 PCB 布局
  • 全面装配且经过测试
  • 符合 CISPR 32 (EN55032) B 类传导和辐射发射要求

产品详情

MAX17571 评估套件(EV 套件)设计可靠,用于评估高效率、高电压 Himalaya 同步 DC-DC 转换器 MAX17571。

该 EV 套件包含 3.3V (VOUT1) 和 5V (VOUT2) 输出电压应用电路,可在 500kHz 开关频率下工作。3.3V 应用电路在 4.7V 至 60V 输入电压范围内提供高达 1.5A 的负载电流。5V 应用电路在 6.5V 至 60V 输入电压范围内提供高达 1.5A 的负载电流。该 EV 套件还可以从 4V 输入电源为 3.3V 应用电路提供 0.6A 的负载电流,从 5.5V 输入电源为 5V 应用电路提供 0.25A 的负载电流。

该 EV 套件中的每个应用电路都具有可调输入欠压保护 (UVLO)、可调软启动、开漏 RESET 信号和外部时钟同步。该 EV 套件还提供了一个针对传导、辐射电磁干扰 (EMI) 和热性能进行了优化的良好布局示例。有关更多详细信息,请参阅 MAX17571 IC 数据手册中的产品特色部分。

MAX17571A/B EVKIT
评估:MAX17571 在 5V 和 3.3V 输出电压应用中的性能

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17571的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览