MAX17557
量产4.5V至60V、同步降压型控制器
宽输入电压范围同步控制器,提高工业应用设计灵活性
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 较宽工作范围
- 4.5V至60V的宽输入电压范围
- 0.8V至24V的较宽输出电压范围
- RSENSE或电感DCR电流检测
- 100kHz至2.2MHz可调开关频率
- 采用无铅(Pb)、20引脚、4mm x 4mm TQFN-EP封装
- 增强功效
- 低阻抗栅极驱动器提高效率
- 轻载条件下DCM工作
- 辅助自举LDO
- 在恶劣工业环境下工作可靠
- 可调节软启动时间
- 短路条件下,折返式限流限制MOSFET散热
- 过热保护
- 工业级高工作温度范围(-40°C至+125°C)和结温范围(-40°C+150°C)
MAX17557为同步降压型控制器,用于驱动nMOSFET。器件采用峰值电流控制模式、固定频率架构。
IC支持检测电流时使用外部电流检测电阻提高精度,或使用电感DCR提高系统效率。短路条件下,折返式限流限制MOSFET功耗。
IC启动时能够单调进入预偏置输出状态。器件提供非连续传导工作模式(DCM),以提高轻载时的系统效率。
IC工作在-40°C至+125°C温度范围,采用无铅(Pb)、20引脚、4mm x 4mm、TQFN封装,带裸焊盘。
应用
- 电脑数控
- DC动力系统分配
- 工业电源
- 运动控制
- 可编程逻辑控制器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX17557ATP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX17557ATP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
EE-Sim Power®工具 1
EE-Sim DC-DC转换器工具可根据您的要求快速创建完整的电源设计,包括原理图、BOM(采用市售部件)、时域和频域仿真。您可以下载自定义原理图,在独立EE-Sim OASIS仿真器中进一步分析,其中采用SIMPLIS和SIMetrix SPICE引擎。
立即开始EE-Sim