MAX17428

单相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP-6.5/GMCH

单相IMVP-6.5/GMCH控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单相Quick-PWM控制器
  • 在整个输入电压、负载、工作温度范围内保持±0.5%的VOUT精度
  • 7位IMVP-6.5 DAC
  • 符合IMVP-6.5和GMCH规范
  • 增益可调的有源电压定位技术
  • 精确的压降和限流
  • 远端输出和对地检测
  • 可调节的输出电压摆率控制
  • 电源就绪窗比较器
  • 电流监测
  • 温度比较器
  • 驱动大功率同步整流FET
  • 2V至26V电池电压输入范围
  • 可调节开关频率(600kHz,最大值)
  • 输出过压保护(MAX17028)
  • 输出欠压和热故障保护
  • 软启动和软关断
  • 内置自举二极管
MAX17428
单相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP-6.5/GMCH
提问

参考资料

可靠性数据 1

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX17528 单相、Quick-PWM控制器,用于Intel IMVP-6.5/GMCH
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17428的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览