MAX17149

低成本、6串WLED驱动器,带有Quick-PWM升压型转换器

业内尺寸最小的WLED驱动器,只需少数外部元件

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 3V至26V输入电源电压
  • 多达6串LED并联
  • 升压调节器,采用Quick-PWM控制机制
  • 两级可选开关频率
  • 0.245Ω内部HV功率MOSFET (48V,最大)
  • 较低的灯串反馈电压:20mA LED电流时,275mV
  • 满幅LED电流:10mA至45mA可调
  • 灯串之间的电流匹配度保持在±2%
  • 支持PWM调光模式
  • 100:1调光比
  • 100Hz至25kHz调光频率,用于PWM调光模式
  • 开路和短路LED检测
  • 输出过压保护
  • 小尺寸、16引脚、3mm x 3mm、薄型QFN封装
MAX17149
低成本、6串WLED驱动器,带有Quick-PWM升压型转换器
MAX17129、MAX17149:简化工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17149的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览