MAX17126B
带有VCOM放大器和高压gamma参考的多通道电源,用于LCD TV
高度集成的LCD TV电源IC,带有gamma参考和VCOM放大器,有效降低系统尺寸、节省成本
产品详情
- 8.0V至16.5V输入电源电压范围
- 可选择工作频率(500kHz/750kHz)
- 电流模式升压稳压器
- 快速负载瞬态响应
- 高精度输出电压(1.0%)
- 内置20V、4.2A、100mΩ MOSFET
- 高效率
- 可调节软启动
- 可调节电流门限
- 低占空比(13.2VIN - 13.5V AVDD)
- 电流模式降压稳压器
- 快速负载瞬态响应
- 内部20V、3.2A、100mΩ MOSFET
- 高效率
- 3ms内部软启动
- 可调输出正压电荷泵
- 可调输出负压电荷泵
- 集成高压开关,可调节开启延迟
- 高速运算放大器
- ±200mA短路电流
- 45V/µs压摆率
- 高精度基准用于gamma缓冲器
- ±1%反馈电压
- 高达30mA的负载电流
- 0.5V超低压差,电流可达60mA
- 外部p沟道栅极控制,用于AVDD排序
- PGOOD比较器
- 输入欠压锁定和热过载保护
- 48引脚、7mm x 7mm、TQFN封装
MAX17126B可以从12V稳压输入产生薄膜晶体管液晶显示器(TFT LCD) TV面板所需的所有供电电压。器件包括一路降压和一路升压稳压器、一路正压和一路负压电荷泵、一个运算放大器、一个精密的高压gamma基准以及一个高压开关控制模块。MAX17126B工作在8V至16.5V输入电压范围,优化用于直接采用12V供电的LCD TV面板。
升压和降压开关稳压器具有内部功率MOSFET,并可工作在较高频率,允许使用小尺寸电感和电容,提供紧凑的设计方案。升压稳压器提供TFT源极驱动电压;降压稳压器提供系统的逻辑电路供电电压。两路稳压器均采用固定频率电流模式控制架构,提供快速负载瞬态响应并且方便补偿。内部开关的限流功能和输出故障关断功能在发生故障时可靠保护升压、降压电源。MAX17126B具有软启动功能,启动期间可限制浪涌电流。此外,MAX17126B集成控制模块,驱动外部p沟道MOSFET实现源极驱动器的顺序供电。
正压、负压电荷泵调节器提供TFT栅极驱动电源,两路输出电压均可通过外部电阻分压器调节。逻辑控制、高压开关模块用于控制正压栅极驱动电源。
MAX17126B包括一个大电流运算放大器,设计用于驱动LCD背板(VCOM)。运算放大器提供大电流输出(±200mA)、高压摆率(45V/µs)、宽频带(20MHz)以及满摆幅输出。
MAX17126B还具有高精度、高压可调节基准,用于gamma校准。
MAX17126B采用小尺寸(7mm x 7mm)、超薄(0.8mm)、48引脚TQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- LCD TV板
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17126B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论