MAX17106

升压型调节器和带有温度补偿的高压升压转换器

MAX17106为笔记本电脑LCD提供集成度最高的解决方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 2.4V至3.6V VDDS输入电压范围
  • 0.2mA VDDS静态电流
  • 5mA VIN静态电流(开关)
  • 3mA AVDD静态电流(对于运算放大器)
  • 1.2MHz电流模式升压调节器
  • 基于VON温度补偿的升压调节器
  • 内置300mA低压差(LDO)线性稳压器
  • 满摆幅高速运算放大器
  • 带扫描逻辑的高压驱动器
  • 可编程的VCOM校准器
  • 2Kb EEPROM EDID存储器
  • 16Kb EEPROM定时控制存储器
  • 热过载保护
  • 56引脚、7mm x 7mm薄型QFN封装
MAX17106
升压型调节器和带有温度补偿的高压升压转换器
MAX17106: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17106的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览