MAX17103
用于TFT LCD的DC-DC转换器,集成扫描驱动器、VGL控制器、运算放大器和LDO
带有扫描驱动器的集成PMIC,适用于笔记本电脑的LCD板,采用GOA技术
产品详情
- 2.3V至5.5V IN电源电压范围
- 1.2MHz电流模式升压调节器
- 快速瞬态响应
- 高精度基准电压(1%)
- 内置16V、2A、200mΩ MOSFET
- 高效率(> 85%)
- 可调节逐周期限流
- 高性能运算放大器
- 200mA输出短路电流
- 50V/µs摆率
- -3dB带宽为12MHz
- 低压差线性稳压器
- 高精度输出电压(1.0%)
- 具有扫描逻辑电路的高压驱动器
- +35V至-15V输出
- 40V (最大值)摆幅
- 线性稳压控制器提供栅极关断电源
- 热过载保护
- 32引脚、5mm x 5mm薄型QFN封装
MAX17103包含一路高性能升压调节器、一路350mA低压差线性稳压器、一路高速运算放大器、一路负压线性稳压控制器以及一路高压电平转换扫描驱动器。该器件经过优化,可用于薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)。
升压DC-DC转换器为面板源极驱动IC提供稳定的电源电压。1.2MHz高开关频率允许使用超小型电感和陶瓷电容。对于源极驱动器的典型脉冲负载,电流模式控制结构能够提供快速瞬态响应。该升压调节器具有可调节软启动和可调节逐周期限流功能。
大电流运算放大器设计用于驱动LCD背板(VCOM),放大器具有大输出电流(±200mA)、高压摆率(50V/µs)、宽带(12MHz)以及满摆幅输入、输出。
低压LDO线性稳压器带有集成的0.8Ω调整管,可提供至少350mA输出电流。输出电压精度在±1%以内。
高压电平转换扫描驱动器用于驱动TFT面板的栅极。三路输出摆幅高达40V (最大值),可以快速驱动容性负载。为降低功耗,两个互补输出在状态发生变化时能够共用充电电荷。
MAX17103采用32引脚、5mm x 5mm、薄型QFN封装,最大高度0.8mm,非常适合超薄LCD面板。
应用
- 笔记本电脑显示器
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17103的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论