MAX17061A

8串白光LED驱动器,提供SMBus,适用于LCD面板

高效白光LED驱动器,用于多串LED驱动,可独立调节每串白光LED的电流

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 通过SMBus、PWM接口精确调节亮度
  • 在整个调光范围内具有8位分辨率
  • 能够以1.5%精度调节DPWM频率
  • 可驱动8串并联LED,每串可串联多个LED
  • 每串LED电流调节精度可达±1.5%
  • 每串具有极低的反馈电压:LED电流为25mA时,反馈电压625mV
  • 15mA至30mA可调节满量程LED电流或预设为25mA
  • LED开路或短路保护
  • 输出过压保护
  • 内置0.15Ω HV功率MOSFET (45V,最大值)
  • 7.5V至26V宽输入电压范围
  • 500kHz/750kHz/1MHz可选择的开关频率
  • 小尺寸28引脚、4mm x 4mm薄型QFN封装
MAX17061A
8串白光LED驱动器,提供SMBus,适用于LCD面板
MAX17061A:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17061A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览