MAX17004A
高效率、四路输出、主电源控制器,用于笔记本电脑
经过优化的错相、固定频率工作方式,在最低输入电压至26V最高输入电压范围内可保持最小输入纹波电流
产品详情
- 固定频率、电流模式控制
- 优化的40/60交错工作
- 内部BST开关
- 内部5V、100mA线性稳压器
- 辅助线性稳压驱动器(12V或可调整为低至1V)
- Dual Mode™反馈—3.3V/5V固定或可调输出电压
- 200kHz/300kHz/500kHz开关频率
- 欠压和热故障保护
- 过压故障保护(MAX17003 A)
- 输入范围:6V至26V
- 2V ±0.75%基准输出
- 独立的使能输入和电源就绪输出
- 软启动和软关断(电压线性上升/下降)
- 关断电流:8µA (典型值)
MAX17003A/MAX17004A是双路降压型、同步整流的开关电源(SMPS)控制器,用于在电池供电系统中产生5V/3.3V主电源。在最低至最高 26V的电压输入范围内,固定频率和优化交错的工作模式将输入纹波电流降至最低。优化的40/60交错控制使输入电压在降至8.3V时不会发生占空比交迭,而使用180°错相工作的调节器在输入降至10V时就会出现占空比交迭。
输出电流检测提供峰值限流保护,可使用精密的检流电阻或无损耗电感DCR进行电流检测。低噪声模式能够在轻载下保持较高的效率,并使开关频率在音频范围以外。
内部5V、100mA固定输出线性稳压器为MAX17003A/MAX17004A、其栅极驱动器以及外部始终保持工作状态的负载供电。当主PWM调节器工作稳定时,自举开关自动旁路内部线性稳压器,可提供最大200mA的电流。另外一路线性稳压驱动器配合外部pnp晶体管和次级绕组能够提供12V电源,也可以直接从主电源产生低至1V的低压输出。
独立的使能控制和电源就绪信号允许灵活的电源排序。电压软启动逐步提高输出电压,以降低浪涌电流;而软关断则逐步降低输出电压,防止出现负电压。MAX17003A/MAX17004A具有输出欠压和热故障保护,MAX17003A还提供输出过压故障保护功能。
MAX17003A/MAX17004A采用32引脚5mm x 5mm、薄型QFN封装。在需要不间断供电的应用中,背部裸焊盘有助于改善散热。
应用
- 2节至4节Li+电池供电设备
- 主电源
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- PDA与移动通信
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX17004A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论