MAX17000
不推荐用于新设计完备的DDR2和DDR3电源管理方案
完备的DDR、DDR2和DDR3电源管理方案
产品详情
- SMPS稳压器(VDDQ)
- Quick-PWM具有100ns负载阶跃响应
- 输出电压可预设为1.8V或1.5V,或在1.0V至2.5V之间调节
- 在整个电源和负载工作范围内保证1%的VOUT精度
- 最大输入电压额定值26V
- 精确的谷电流限制保护
- 200kHz至600kHz开关频率
- 可源出/吸收电流的线性稳压器(VTT)
- ±2A源出/吸入电流峰值
- 对输出电容要求较低
- 输出电压预设为VDDQ/2或通过REFIN在0.5V至1.5V之间调节
- 待机状态下具有低静态电流
- 软启动/软关断
- SMPS电源就绪窗口比较器
- VTT电源就绪窗口比较器
- 可选择过压保护
- 欠压/热保护
- ±3mA基准缓冲器(VTTR)
MAX17000脉宽调制(PWM)控制器可以为笔记本电脑中的DDR、DDR2、DDR3存储器提供完整的电源方案。该器件集成了一路降压控制器、一路可源出/吸收电流的LDO稳压器以及一路基准缓冲器,能够产生VDDQ、VTT和VTTR所需的所有电压。
VDDQ电压由降压转换器提供,采用Maxim专有的Quick-PWM™控制器。高效、恒定导通时间PWM控制器可轻松支持宽范围的输入/输出电压比(适合低占空比应用),提供100ns的负载瞬态响应,并保持相对恒定的开关频率。Quick-PWM架构不仅解决了固定频率、电流模式PWM出现的负载瞬态特性差的问题,同时还避免了传统的固定导通、关闭时间PWM方案中的开关频率变化问题。控制器可检测电流,从而实现精确的谷电流限制保护。器件还具有过压、欠压及热保护功能。MAX17000可以工作在三种不同模式:高效跳脉冲模式、低噪声强制PWM模式及用于在笔记本待机时支持存储器工作的待机模式。开关频率可在200kHz至600kHz之间设置,允许采用小外形元件并实现高效率。VDDQ输出电压可预设为1.8V或1.5V,或通过外部电阻分压器在1.0V至2.5V间调节。在整个电源和负载工作范围内保证1%的输出电压精度。
MAX17000提供±2A源出-吸入LDO稳压器,用于产生存储器端接VTT供电。VTT稳压器的电压波动范围为±5mV,非常适合存储器端接应用中的负载突变场合。该功能也降低了对输出电容的要求。
VTTR基准缓冲器可源出、吸收±3mA电流,为存储控制器和存储器总线设备提供所需的基准电压。
MAX17000提供小型4mm x 4mm、24引脚薄TQFN封装。
应用
- DDR、DDR2和DDR3存储器电源
- 笔记本电脑
- SSTL存储器供电
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max17000的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论