MAX1698A
高效率、升压型稳流器,用于LED驱动
Viewing:
产品详情
- Over 90% Efficiency
- Lossless, Adjustable LED Brightness
- Space-Saving 10-Pin µMAX Package
- Simpler, Lower Cost, More Reliable Compared to CCFL or EL Backlights
- Up to 5W Output Power
应用
- LCD板背光
- 电池供电背光应用
- 蜂窝电话
- 手持终端
- PDA
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1698A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论