MAX16971
不推荐用于新设计具有Apple iPhone/iPad和USB 2.0充电检测功能的3A汽车高速USB保护器
业界超低的USB功率FET电阻,符合BC1.2和Apple iPhone/iPad充电规范
产品详情
- 行业先进的RDS(ON)充分降低了总线线路上的压降,有助于满足设备连接器的USB电压规范
- 具有高容性负载能力的限流31mΩ(典型值)总线开关
- 为汽车环境提供强大的过压和ESD保护,无需外部保护元件
- 受保护的HVBUS输出端提供电池短路和接地短路保护
- 受保护的HVD+和HVD-输出端提供电池短路和HVBUS短路保护
- 两个4.0Ω(典型值)RON USB 2.0数据开关
- 集成过流和短路自动重试
- 高ESD保护(HVD+、HVD-、HVBUS)
- ±15kV人体模型
- ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
- ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
- 20ms故障消隐超时周期
- 通过智能状态机自动转换充电模式,实现无缝器件集成
- 集成Apple iPhone 1.0A专用充电模式
- 集成Apple iPad 2.1A专用充电模式
- USB-IF BC1.2充电下行端口(CDP)和专用充电端口(DCP)模式
- 中国电信行业标准YD/T 1591-209
- USB On-The-Go (OTG)支持
- 与采用16引脚QSOP封装的MAX16919/MAX16969直接引脚兼容
- 通过AEC-Q100认证
MAX16970/MAX16971为汽车无线电、导航、连接和USB集线器应用中的低压内部USB数据和USB电源线提供高ESD和短路保护。这些器件支持高速USB (480Mbps)和全速USB (12Mbps)操作。此外,这些器件还包括集成电路,可为遵循Apple方法或高速USB主机充电器端口检测协议的消费电子设备提供快速充电,并支持USB On-The-Go (OTG)。
短路保护功能包括受保护的HVBUS、HVD+和HVD-输出端的电池短路,以及受保护的HVD+和HVD-输出端的HVBUS短路。这些器件能够承受高达+18V的电池短路条件。HVBUS输出端还提供接地短路和过流保护,以保护内部BUS电源轨,使其免受过流故障的影响。
每个器件在所有受保护的HVBUS、HVD+和HVD-输出端均提供±15kV气隙方法和±8kV接触方法的高ESD保护。
每个器件均具有两个4.0Ω低导通电阻高速USB开关、一个限流低压31mΩ总线开关,并提供一个集成的高压外部电源开关控制器。该总线开关可以启动到较大的非兼容USB容性负载。这些器件还具有使能输入、故障输出、集成Apple iPhone®/iPad®快速充电端接电阻以及符合USB 2.0电池充电规范1.2版的集成主机充电器端口检测电路。
这些器件采用16引脚QSOP和16引脚(4mm × 4mm) TQFN封装,工作温度范围为-40°C至+105°C。MAX16970GEEA/V+和MAX16971GEEA/V+分别与MAX16969DGEE/V+和MAX16969BGEE/V+直接兼容。
应用
- 车载联网
- 车载无线电与导航
- 远程信息处理
- USB集线器
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16971的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论