MAX16943E

不推荐用于新设计

汽车应用高速USB 2.0保护器

业内首款汽车级USB保护器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 精确的USB总线正向电流检测门限
  • 内置0.14Ω (最大值)低RON USB功率开关
    • 0.65A (典型值), MAX16942E
    • 1.0A (典型值), MAX16943E
    • 1.3A (典型值),MAX16944E
  • 5.57V (典型值)固定HVBUS保护门限
  • 两个4Ω (典型值)低RON USB 2.0数据开关
  • 480Mbps或12Mbps USB 2.0工作频率
  • HVBUS输出提供对电池短路和对地短路保护
  • HVD+和HVD-输出提供对电池短路和对总线短路保护
  • 12ms故障恢复时间
  • 1ms过流屏蔽时间
  • 集成过流自动重试功能
  • 较高的ESD保护(HVD+、HVD-、HVBUS)
    • ±15kV人体模式
    • ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
  • 16引脚(3.90mm x 4.94mm) QSOP封装
  • -40°C至+105°C工作温度范围
  • 通过AEC-Q100标准认证
MAX16943E
汽车应用高速USB 2.0保护器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问
了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16943E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览