Viewing:
产品详情
- 双路、同步降压控制器,采用180°错相工作,有效降低开关噪声
- 3.5V至36V宽输入电压范围
- 降压输出电压:5V和3.3V固定输出或1V至10V可调节输出
- 带有强制PWM模式和跳脉冲模式的电流模式控制器
- 电阻可设置开关频率:1MHz至2.2MHz
- 频率同步输入
- 独立使能输入
- 电压监测PGOOD_输出
- 完全组装并经过测试
MAX16932评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的应用电路板,用于评估高压、双路同步降压控制器MAX16932。该评估板设置为从3.5V至36V输入电压产生5V和3.3V输出。每路降压电源可为负载提供5A电流。评估板将两路降压转换器的开关频率设置为2.2MHz。多个跳线有助于评估MAX16932特性。
应用
- DC动力系统分配
- 导航及无线电头单元
- 汽车电源POL应用
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16932EVKIT的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论