MAX1686H

量产

3V至5V稳压型电荷泵,用于SIM卡

1MHz电荷泵,可理想用于蜂窝电话

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入范围:2.7V至4.2V
  • 最小电荷泵输出电流:12mA
  • 静态电源电流:45µA
  • 关断模式电源电流:0.1µA
  • 5.0V稳压电荷泵输出(MAX1686H)
  • 4.75V稳压电荷泵输出(MAX1686)
  • 用于3V卡的输入-输出短路开关
  • 小型外部元件(使用0.047µF、0.1µF和2.2µF电容)
  • 关断模式下输出驱动至地
  • 超小型8引脚µMAX封装
  • 软启动和短路保护
  • 用于SIM卡的稳压充电泵,标称输出电压为5.0V (MAX1686H)
MAX1686H
3V至5V稳压型电荷泵,用于SIM卡
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1686H的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览