MAX16841

离线式、可调光LED控制器

离线式LED驱动器,提供平滑调光和最高效率

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 配合前沿(三端可控硅)和后沿调光器的平滑调光
  • 有源功率因数修正
  • 非隔离(buck)和隔离(反激)拓扑
  • 90V至264V AC通用输入范围
  • 固定频率控制架构,确保高压和低压交流输入时效率最高
  • 恒功率控制,无需光耦
  • 超低静态电流
  • 输出开路和短路保护
  • 热关断
  • 提供8引脚SO封装
MAX16841
离线式、可调光LED控制器
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16841的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览