MAX16816

可编程开关模式LED驱动器,提供模拟控制的PWM调光

可编程、大功率LED驱动器,简化设计,提供宽范围亮度调节、降低EMI

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • EEPROM可编程LED电流
  • 宽输入范围:5.9V至76V,冷启动工作时可达5.4V
  • 集成的浮动差分LED电流检测放大器
  • 可驱动n沟道MOSFET,具有浮动亮度驱动能力
  • 5%或更优的电流精度
  • 多种拓扑结构:buck、boost、buck-boost、SEPIC
  • 电阻可编程开关频率(125kHz至500kHz),可被同步
  • 片内200Hz斜坡信号,允许模拟控制PWM亮度调节和外部PWM亮度调节
  • 输出过压、过流和LED短路保护
  • 使能/关段输入,关断电流低于45µA
MAX16816
可编程开关模式LED驱动器,提供模拟控制的PWM调光
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX16816的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览