MAX16801A

离线式、DC-DC PWM控制器,用于高亮度LED驱动器

具有宽工作范围、高电流精度的LED驱动方案

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 适合buck、boost、flyback、SEPIC和其它拓扑
  • 高达50W或更高的输出功率
  • 通用离线输入电压范围:85VAC至265VAC整流电压(MAX16801)
  • IN引脚直接由10.8V至24V直流输入驱动(MAX16802)
  • 内部带有误差放大器和1%精度的基准,可实现精密的LED电流调节
  • PWM或线性亮度调节
  • 262kHz ±12%固定开关频率
  • 热关断
  • 数字软启动
  • 可编程输入启动电压
  • 大滞回内部自举UVLO (MAX16801)
  • 45µA (典型值)启动电源电流,1.4mA (典型值)工作电源电流
  • 50% (MAX16801A/MAX16802A)或75% (MAX16801B/MAX16802B)最大占空比
  • 采用微型8引脚µMAX封装
MAX16801A
离线式、DC-DC PWM控制器,用于高亮度LED驱动器
MAX16801A/B、MAX16802A/B:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX16802BEVKIT

MAX16802B评估板

特性和优点

  • 10.8V至30V电源电压范围
  • 电流控制型输出
  • 12V输出时,电流可高达750mA
  • 线性或PWM亮度控制
  • 满载时效率高达80%
  • 电源电压欠压锁定
  • 输出过压保护
  • 产品详情

    MAX16802B评估板(EV kit)用来演示基于MAX16802B的电流控制型、大电流LED驱动器。该评估板具备高达750mA的稳定电流供给能力,并可运行在10.8V至30V电源电压之间,工作温度范围为-40°C至+85°C。

    MAX16802B评估板具有两种不同类型的亮度控制方式:使用模拟输入电压或PWM输入信号来控制LED亮度。该评估板还具有UVLO功能,可以在输入电源电压过低时关闭评估板,并且可以在LED开路时为评估板提供过压保护。MAX16802B评估板是一块经过完全安装与测试的电路板。

    警告:当出现严重故障或失效状态时,本评估板有巨大能量耗散,可能会造成元件或元件碎片的高速溅射。请小心操作本评估板,以避免可能的人身伤害。

    应用

    • 商用与工业照明
    • 装饰灯与建筑照明
    • 离线式DC-DC LED驱动器
    • RGB背光,用于LCD TV和监视器

    MAX16802BEVKIT
    MAX16802B评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 max16801a的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览