MAX1665
锂离子电池组保护器
利用Li+电池封装保护器简化设计、降低成本
Viewing:
产品详情
- Complete Protection Against:
- Cell Overvoltage
- Cell Undervoltage
- Pack Protection for Excessive Charge and Discharge
- Very Low Supply Current: 16µA typ
- Low Standby Current: 1µA max
- Matched Cell Input Bias Current (<500pA) Preserves Cell Balance
应用
- Li+电池组
参考资料
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1665的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论