MAX1662
串-并/并-串转换器及负载开关控制器,带有SMBus接口
SMBus接口控制,简化电源板切换
Viewing:
产品详情
- Performs Serial-to-Parallel and Parallel-to-Serial Conversions
- Three General-Purpose Digital Input/Output Pins (withstand +28V)
- SMBus 2-Wire Serial Interface
- Supports SMBSUS-bar Asynchronous Suspend Mode
- 3µA Supply Current
- +2.7V to +5.5V Supply Range
- Space-Saving, Low-Cost 10-Pin µMAX Package
应用
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- 负载点电源总线切换
- 电源板开关
- 智能电池组/充电器
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1662的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论