MAX1589

低输入电压、500mA LDO稳压器,带有低电平有效的RESET输出,SOT或TDFN封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最低1.62V的输入电压
  • 保证500mA输出电流
  • ±0.5%初始精度
  • 500mA负载时,仅175mV的降落电压
  • 70ms /RESET输出标志
  • 电源电流与负载和降落电压无关
  • 逻辑控制的关断模式
  • 热过载保护和短路保护
  • 预设输出电压(0.75V、1.0V、1.3V、1.5V、1.8V、2.5V和3.0V)
  • 微型6引脚薄型SOT23封装(高度< 1.1mm)
  • 薄型6引脚TDFN封装(高度< 0.8mm)
MAX1589
低输入电压、500mA LDO稳压器,带有低电平有效的RESET输出,SOT或TDFN封装
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 6
MAX1935 量产 采用微型DFN封装的500mA低压线性稳压器
MAX1818 量产 500mA、低压差线性稳压器,SOT23封装
MAX1857 量产 500mA、具有纹波抑制的LDO,µMAX封装
MAX1792 量产 500mA、低压差线性稳压器,µMAX封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1589的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览