MAX1534ETE
高效率、三路输出、不间断电源,用于笔记本电脑
高效率、三路输出、不间断电源,用于笔记本电脑
Viewing:
产品详情
- 包含一路开关控制器和两路线性稳压器
- 开关控制器
- +4.5V至+24V输入电压范围
- 效率高于95%
- 最高500mA输出电流
- 最高200kHz开关频率
- 固定5V或可调输出电压
- 内置0.5Ω PMOS开关
- 100%占空比提供低压差特性
- 两个低压差线性稳压器:
- 高达160mA的输出电流(每路)
- OUT1:3.3V或可调电压输出
- OUT2:1.8V或可调电压输出
- ±1.5%输出电压精度
- ±4%关断精度用于低电池检测
- 热关断保护
- 电源就绪(POK)输出
- 1mW待机功率(典型值)
MAX1534是高效、三输出的电源芯片,用于不间断供电(持续供电)。这款500mA的buck控制器内置0.5Ω限流PMOS管,能够将电池或墙上适配器电源降压至固定的5V或一个可调的输出电压。两个集成的低电压线性稳压器置于该输出之后,可提供两个独立的、预置输出电压为3.3V或1.8V或可调节的输出电压。
MAX1534 buck稳压器采用峰值电流受限的脉冲频率调制(PFM)结构,轻载时可获得很高转换效率,有利于延长电池寿命。高开关频率(高达200kHz)允许使用小巧的表贴电感和输出电容。100%占空比使压差降至最小(500mA时250mV)。
低压差线性稳压器采用内置PMOS调整管,可进一步降低电源电流、并提供高达160mA的连续电流。
MAX1534包含一个电源就绪(POK)输出,用于指示所有输出电压是否正常。/SHDN输入引脚具有精度为4%的门限,可以被用做低电池检测。
MAX1534采用小尺寸、16引脚、薄型QFN (4mm x 4mm)封装,比分立方案节省33%的板上空间。
应用
- 2节至4节Li+电池供电设备
- 手持式设备
- 不间断电源
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- 待机电源
- Wake On LAN®
参考资料
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
内部电源开关降压稳压器 1 | ||
MAX1776 | 量产 | 24V、600mA内置开关、100%占空比、降压型转换器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1534ETE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论