MAX1512

不推荐用于新设计

EEPROM可编程TFT VCOM校准器

EEPROM可编程、TFT、 VCOM校准器,无需人工调节,提高了可靠性

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 7位可调吸收电流输出
  • 电阻器可调的满度范围
  • 在整个工作范围内保证单调输出
  • 单线调节和编程
  • EEPROM存储VCOM设置
  • 接口使能/禁止控制(CE)
  • 2.6V至3.6V逻辑电源电压工作范围(VDD)
  • 4.5V至20V模拟电源电压范围(VAVDD)
  • VDD UVLO保护
  • 3mm x 3mm、8引脚TDFN封装(最高0.8mm)
MAX1512
EEPROM可编程TFT VCOM校准器
提问
了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1512的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览