MAX15010
用于汽车电子的300mA LDO稳压器,提供跟踪输出和过压保护
为汽车应用提供高集成度器件,组合了LDO、跟踪电压和抛负载保护电路
产品详情
- 300mA LDO稳压器、电压跟踪器和OVP控制器(MAX15008)
- 300mA LDO稳压器和电压跟踪器(MAX15010)
- 跟踪精度为±3mV的50mA电压跟踪器
- 5V至40V电源电压范围
- 45V抛负载保护
- 静态电流为67µA的LDO稳压器
- 电池过压时,OVP控制器可断开或限制输出(MAX15008)
- LDO稳压器具有使能、保持以及复位功能
MAX15008内置300mA LDO稳压器、电压跟踪器和过压保护(OVP)控制器,在高压抛负载时为下游电路提供保护。MAX15010内部仅带有300mA LDO稳压器和电压跟踪器。这两款器件可工作在5V至40V的宽电源电压范围,能够承受高达45V的抛负载瞬态电压。MAX15008/MAX15010具有短路和热关断保护特性。该系列器件可为汽车应用,例如仪表盘、环境控制以及各种汽车电源电路提供高度集成的电源管理方案。
轻载状态下,300mA LDO稳压器消耗的静态电流小于67µA,在“key off”状态下非常适合用作常备电源。LDO具有独立的使能和保持输入,以及复位超时周期可调的微处理器(µP)复位输出。
电压跟踪器精确(±3mV)跟踪作用在其输入端的电压,该电压可以来自LDO输出或外部电源。该器件能向远程传感器提供高达50mA的电流,为汽车应用提供精确的比例跟踪。独立的使能输入可启动或关闭跟踪器,从而在不使用跟踪器时降低电源电流。电压跟踪器还可以防止电池反接、电池短路或输出电压偏移到地电位(-5V)以下。
MAX15008 OVP控制器采用外部增强型n沟道MOSFET。当监测电压始终低于可调门限时,MOSFET保持导通。当所监测的电压超过OVP门限时,OVP控制器快速关断外部MOSFET。OVP控制器可配置为负载断开开关或限压器。
MAX15008/MAX15010采用增强散热型、32引脚(5mm x 5mm) TQFN封装,规定工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 多媒体电源
参考资料
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15010的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论