MAX14955

单Lane PCIe Gen III转接驱动器,具有均衡功能并可工作在扩展级温度范围

工作可靠的高性能PCIe Gen III转接驱动器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 完全集成、易于使用、设计灵活
    • 优化支持PCIe Gen III (8.0GT/s)和Gen II (5.0GT/s),兼容于Gen I设备(2.5 GT/s)
    • 四级输入均衡,高达16dB
    • 八级输出去加重,高达9dB
  • 高电平传输克服受损通道的噪声
    • 随机抖动:0.5psRMS (典型值)
    • 确定性抖动:7psP-P (典型值)
    • 均衡功能可在FR4板上传输长达30英寸
  • 针对恶劣环境的可靠解决方案
    • 工业温度范围:-40°C至+85°C
    • 所有引脚提供±4kV人体模式(HBM) ESD保护
    • 采用(5mm x 5mm)TQFN防震封装
MAX14955
单Lane PCIe Gen III转接驱动器,具有均衡功能并可工作在扩展级温度范围
MAX14955: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max14955的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览