MAX14866
量产无高压电源要求的16通道高压模拟开关
业界为数不多采用WLP封装的高压多路复用器,不需要高压电源!
- 产品模型
- 4
产品详情
- 高度灵活且易于设计
- 高压开关仅采用+5V电源供电——无需专用高压电源便于探针轻松符合行业安全标准
- SOI技术——不会发生闩锁
- 宽模拟输入范围(高达210VPKPK)
- 16个独立的SPST可确保灵活支持所有可能的多路复用器组合
- 开关可以采用单独或全局(组选择)控制方式
- 30MHz SPI接口用于对开关状态单独编程
- SET和CLR CMOS用于开关的全局控制(组选择或继电器更换应用)
- 数字逻辑输入范围扩展为1.8V至5V
- 高集成度和高密度,适用于节省空间的应用
- 16通道线性SPST开关
- < 1.9mm2/通道尺寸(WLP)
- 高性能:
- 低RON(7Ω典型值)确保插入损耗较低
- 整个输入范围内的RON平坦度确保实现出色的谐波成像性能
- 低电荷注入:<100pC。
- 宽工作带宽(高达50MHz)
- 低导通输入电容(33pF) 低关断输入电容(7.7pF)
- 出色的关断隔离(5MHz时为-75dB) 出色的串扰性能(5MHz时为-62dB)
MAX14866是一款16通道、高压(HV)模拟SPST开关,主要用于超声应用中的高压多路复用。
MAX14866采用单一低压电源(+5V)供电,不需要专用高压电源,从而节省了成本并简化了系统。此外,对于探针内应用,高压电源在探针/换能器探头中不需要与MAX14866相关联,从而提高了安全性并简化了安全法规合规性。
MAX14866在多个方面性能出色,包括带宽(高达50MHz)、电荷注入(<100pC)和线性发射输入范围(高达210VPKPK)。低信号开关RDSON在0V上下通常约为7Ω,并在整个输入范围内保持平坦,确保获得优异的线性度。
凭借不会发生闩锁的SOI(绝缘体上硅)技术和宽模拟范围,在超声波系统由于负载的谐振特性而出现欠冲和过冲期间,可确保超高的鲁棒性。
开关的状态可通过高速SPI接口(高达30MHz)单独控制。支持菊花链架构。
或者,对于组选择或继电器更换应用,也可以通过全局控制信号(SET和CLR)控制开关。
MAX14866采用两种不同的封装:晶圆级封装(WLP)和TQFN封装。110引脚WLP尺寸仅为5.53 x 5.47mm,意味着每通道尺寸小于1.9mm2,因此可以实现非常高的集成度,这对于探针内应用尤其有益。
TQFN封装的尺寸是行业标准的48引脚、7mm x 7mm封装。
应用
- 医学超声成像
- NDT
- 打印机
- 继电器更换
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
MAX14866UTM+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX14866UTM+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX14866UWZ+ | 110-WLCSP-N/A | ||
MAX14866UWZ+T | 110-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14866的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论