MAX14813

推荐新设计使用

超小尺寸八通道3电平/四通道5电平脉冲发生器,带有T/R开关和波束成形能力

MAX14813是市场上唯一具有TX波束成形能力的脉冲发生器方案,允许用户简化PCB布局,便于同步

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 优化用于小尺寸和便携式应用
    • 高密度、八通道3电平脉冲发生器,采用6.33mm x 6.65mm WLP封装
    • 集成低功耗、低噪声、有源T/R开关
    • 直接驱动架构,省去外部浮地电源(FPS)和HV信号电容
    • 嵌入式波束成形,省去发送FPAG、简化PCB布局、便于同步
  • 设计灵活性
    • 支持接收多路复用
    • 可使用内部/外部波束成形资源
    • 可配置为八通道3电平或四通道5电平
  • 支持波束成形的嵌入式数字资源
    • 8K点(每通道)脉冲波形表SRAM存储多达1024种独特码型
    • 线号存储器储存波束成形线信息,支持多达1.5K条线(3电平)或3K条线(5电平)
    • 128个线类型寄存器储存所有通道的设置信息
    • 状态机支持延迟波束成形,5ns时间分辨率
    • 可编程循环次数和码型时基(脉宽)
  • 高性能(增强图像质量)
    • 优异的2次谐波失真和反向脉冲性能
    • 12ns (典型值)低传输延迟确保优异的相位噪声,支持多普勒模式,以及优异的器件之间的匹配
    • 快速上升/下降沿支持精细分辨率PWM或超声功率控制
    • 低功耗
      • 低静态功耗(4.1mW/通道,八通道模式时)
      • 低至0.35A的可编程电流能力,支持CWD和低电压模式
    • 可靠性
      • 110°C时高温报警
      • 150°C时热关断
MAX14813
超小尺寸八通道3电平/四通道5电平脉冲发生器,带有T/R开关和波束成形能力
MAX14813 Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
MAX14813EVKIT

MAX14813 评估套件

特性和优点

  • 易于评估MAX14813
  • 可配置为3电平或5电平模式
  • 可编程主机时钟频率和触发器
  • 支持外部时钟和外部触发器的选项
  • 包括3.5mm示波器探头插孔,用于高压输出
  • Windows XP®、Windows®7、Windows 8.1、Windows 10兼容软件
  • 完全装配并经过测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 符合RoHS标准

产品详情

MAX14813评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14813高压、高频、八通道3电平/四通道5电平脉冲发生器,通过板载USB至SPI转换接口、板载高频时钟发生器和同步触发器控制MAX14813。评估套件包括图形用户界面(GUI),用于演示IC的波束成形特性,是基于PC的完备评估系统。

应用

  • 超声工业应用(NDT)
  • 超声医疗成像

MAX14813EVKIT
MAX14813 评估套件
MAX14813EVKIT:Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max14813的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览