MAX14811

双通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器,带有故障条件管理

高度集成的双通道数字脉冲发生器,采用有源钳位技术,改善脉冲信号质量

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 故障管理
  • 高度集成的高压、高频单/双极性脉冲发生器
  • 9Ω输出阻抗、2.0A (典型值)输出电流
  • 27Ω有源钳位
  • 脉冲发生器和钳位过压保护
  • 0至+220V单极性或±110V双极性输出
  • 保持一致的上升/下降时间和传输延时
  • CMOS兼容逻辑输入
  • 7mm x 7mm、56引脚TQFN封装
MAX14811
双通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器,带有故障条件管理
MAX14811:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 1
MAX4940 量产 双/四通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器
医疗超声设备应用模拟开关和脉冲发生器 1
MAX4811 量产 双通道、单/双极性、高压数字脉冲发生器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14811的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览