MAX14803A

量产

低电荷注入、16通道、高压模拟开关

具有低电荷注入、低电容和高速SPI接口,集成过压保护

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成的过压保护
  • 20MHz串行接口(5V)
  • HVCMOS工艺可提供高性能
  • 独立编程的高压模拟开关
  • 极低的5µA (典型值)静态电流
  • 直流至20MHz低压模拟信号频率范围
  • 2.7V至5.5V逻辑电源电压
  • 低电荷注入、低电容RL开关
  • 在5MHz (RL = 50Ω)下,关断隔离为-77dB (典型值)
  • 串行接口可实现菊链连接
  • 灵活的高压电源(VPP - VNN = 250V)
MAX14803A
低电荷注入、16通道、高压模拟开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14803A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览