eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

MAX14779

推荐新设计使用

四路SPST/双路SPDT超摆幅模拟开关

±25V超摆幅开关可简化电源

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 采用宽信号范围设计
    • ±25V宽模拟输入信号范围
    • 3.0V至5.5V单电源供电
    • 1.62V至5.5V灵活逻辑输入电平
  • 高性能模拟开关
    • +85°C时导通电阻为2.5Ω(最大值)
    • 导通电阻平坦度为18mΩ(典型值)
    • +85°C时MAX14774的导通漏电流为±100nA(最大值)
    • +85°C时MAX14779的导通漏电流为±200nA(最大值)
    • 通过每个开关的连续电流为±200mA(最大值)
    • 每个开关都提供短路保护
    • MAX14774的信号带宽为147MHz(典型值)
  • 4mm x 4mm 20引脚小型TQFN封装
  • 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX14779
四路SPST/双路SPDT超摆幅模拟开关
MAX14774, MAX14779: Simplified Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX14779

IBIS 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
MAX1477XEVKIT

MAX14774/MAX14779评估套件

特性和优点

  • 支持评估MAX14774和MAX14779两种器件
  • 配备用于模拟输入和输出的SMA连接器
  • EN_数字控制输入端的跳线便于进行通道配置
  • 所有数字和模拟信号都有测试点
  • 装配完成且经过测试
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX1477X评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAX14774或MAX14779,两者分别为四路单刀单掷(SPST)和双路单刀双掷(SPDT)超摆幅(Beyond-the-RailsTM)模拟开关。MAX1477XEVKIT#已装配完成且经过测试,并配有MAX14774ATP+。

MAX1477XEVKIT#还可用于评估MAX14779ATP+。更多信息参见“配置MAX1477X评估套件”部分。

MAX1477XEVKIT
MAX14774/MAX14779评估套件
MAX1477XEVKIT: Board Photo title=

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max14779的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览