MAX14777
量产四通道、-15V至+35V超摆幅模拟开关
业内首款四通道SPST超摆幅开关,简化系统供电
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 简单灵活的电路板设计
- 采用3.0V至5.5V单电源供电,可处理-15V/+35V超摆幅(Beyond-the-Rails™)信号范围
- 可选择-15V/+15V信号范围以降低电流损耗
- 每路开关允许通过最大60mA电流
- 1.62V至5.5V逻辑接口
- 高性能10Ω RON (最大值)
- 150mΩ (最大值)RON平坦度
- TA = +85°C时,导通漏流为±50nA (最大值)
- 节省电路板面积
- 小尺寸20引脚TQFN封装(4mm x 4mm)
- -40°C至+105°C工作温度范围
MAX14777八通道SPST开关支持超摆幅模拟信号切换,采用3.0V至5.5V单电源供电。器件开关可选择-15V/+35V或-15V/+15V模拟信号范围。每路开关具有独立的控制输入,允许独立切换,可替代无需电气隔离的光继电器。
IC的导通电阻为10Ω (最大值),9mΩ (典型值)RON平坦度,导通漏电流低至50nA (+85°C时的最大值)。为最大程度地保证信号完整性,器件在整个共模电压范围内维持这一性能。每路开关在各方向均可承载高达60mA (最大值)的连续电流。
MAX14777采用20引脚(4mm x 4mm) TQFN封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。
应用
- 4–20mA开关
- ATE系统
- 工业测量系统
- 仪表系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14777GTP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX14777GTP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14777的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论