ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!
MAX14774
推荐新设计使用四路SPST/双路SPDT超摆幅模拟开关
±25V超摆幅开关可简化电源
- 产品模型
- 2
产品详情
- 采用宽信号范围设计
- ±25V宽模拟输入信号范围
- 3.0V至5.5V单电源供电
- 1.62V至5.5V灵活逻辑输入电平
- 高性能模拟开关
- +85°C时导通电阻为2.5Ω(最大值)
- 导通电阻平坦度为18mΩ(典型值)
- +85°C时MAX14774的导通漏电流为±100nA(最大值)
- +85°C时MAX14779的导通漏电流为±200nA(最大值)
- 通过每个开关的连续电流为±200mA(最大值)
- 每个开关都提供短路保护
- MAX14774的信号带宽为147MHz(典型值)
- 4mm x 4mm 20引脚小型TQFN封装
- 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX14774四路SPST和MAX14779双路SPDT超摆幅开关支持使用3.0V至5.5V单电源切换高达±25V的模拟信号。MAX14774为四路SPST开关配置,具有四路EN_控制输入,而MAX14779为双路SPDT开关配置,具有两路EN_和两路S_控制输入。MAX14774和MAX14779均具有灵活的1.62V至5.5V CMOS逻辑接口。
这些开关在85°C时的导通电阻为2.5Ω(最大值),平坦度为18mΩ(典型值)。在85°C时,MAX14774的导通漏电流较低,为±100nA(最大值),而MAX14779为±200nA(最大值)。这些开关在整个共模电压范围内都能保持性能,从而可尽可能地确保信号完整性。在-40°C至+125°C的温度范围内工作时,每个器件可均承载任一方向高达200mA(最大值)的连续电流。
应用
- ATE系统
- 全速USB、CAN、RS-232/485、TTL、音频开关
- 仪器仪表系统
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14774ATP+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX14774ATP+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX14774
IBIS 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14774的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论