MAX14762

量产

超摆幅、低导通电阻模拟开关

±25V超摆幅开关,简化电源设计

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 简化电源需求
    • 3.0V至5.5V供电范围
    • -25V至+25V信号范围
  • 高性能
    • ±10nA (最大值)导通漏电流(MAX14760/MAX14762)
    • 20Ω (最大值)低导通电阻
    • 低至58mΩ (典型值)的导通电阻平坦度
    • 热关断保护
    • -40°C至+85°C工作温度范围
    • 宽带:115MHz (典型值)
  • 节省电路板空间
    • 小尺寸8引脚和10引脚TDFN封装
MAX14762
超摆幅、低导通电阻模拟开关
MAX14760, MAX14762, MAX14764: Functional Diagrams/Truth Tables
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX147XXEVKIT

MAX14759、MAX14760、MAX14761、MAX14762、MAX14763和MAX14764评估板

特性和优点

  • +3V至+5.5V输入电源范围
  • 用于评估单通道/双通道开关
  • ±25V电压信号输入范围
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX147xx评估板(EV kit)是完全组装并经过测试的电路板,用于评估MAX14759和MAX14760系列超摆幅开关。评估板带有8引脚和10引脚TDFN表面贴封装的焊盘,可用于评估开关系列中的任何一款。这些开关采用+3V至+5.5V单电源供电。
评估板在U1位置预安装了MAX14759单通道开关。该评估板还可用于评估MAX14760–MAX14764。

应用

  • ATE系统
  • 音频信号路由和切换
  • CAN总线终端开关
  • 工业测量系统
  • 仪表系统
  • 医疗系统
  • 光中继替代方案
  • RS-485端接开关

MAX147XXEVKIT
MAX14759、MAX14760、MAX14761、MAX14762、MAX14763和MAX14764评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max14762的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览